เผยแพร่สินค้าของคุณ
grade 3.3
Sandler | Inspec

grade 3.3

Barstool with fully upholstered recycled polypropylene seat and back on on powder coated or chromium plated steel tubular frame and footrest. Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.

สเปคสินค้า
  • The Grade stool comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grade-3-3
  • Product familyInspec
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lammhults Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)44.1
  • กว้าง (นิ้ว)20.5
  • ความลึก (นิ้ว)21.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก15.43
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง