เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
    Sandler | Inspec

    Hds Desk 24

    HDS High Density Stacking Desk with metal frame and tops in HPL Laminate, Fenix Laminate or Natural Oak or Walnut. The desk stacks up to 30 on a trolley

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hds-desk-24
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milano Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)28.7
    • กว้าง (นิ้ว)27.2
    • ความลึก (นิ้ว)21.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก17.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 11 11 23
    • OmniClass TitleCommercial Desks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)