เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
Hds 1.1
    Sandler | Inspec

    Hds 1.1

    High density stacking side chair with metal frame, polyolefin seat and back. Stacking height on trolley: 60 pcs = 79 inches, 50 pcs = 70 inches, 40 pcs = 61 inches

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hsd-1-1
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milano Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)31.5
    • กว้าง (นิ้ว)19.3
    • ความลึก (นิ้ว)21.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก12.79
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง