เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
Kern_3030
    Sandler | Inspec

    Kern_3030

    Large round ottoman measuring 47.2"/120cm in diameter, with epoxy-painted legs. 99% recyclable.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kern_3030
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.9
    • กว้าง (นิ้ว)47.2
    • ความลึก (นิ้ว)47.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก45.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOttomans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas