เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kicca 320
Sandler | Inspec

Kicca 320

Upholstered barstool on central steel frame. 360° swivel without memory return.
With memory return is available upon request.

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kicca-320
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์et.al
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42.5
  • กว้าง (นิ้ว)24.4
  • ความลึก (นิ้ว)22.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก47.84
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 39 11
  • OmniClass TitleResidential Bar Stools