เผยแพร่สินค้าของคุณ
Laminar 1220
Laminar 1220
Laminar 1220
Laminar 1220
Laminar 1220
    Sandler | Inspec

    Laminar 1220

    200cm x 120cm / 79″ x 48″ table on epoxy painted frame.

    Legs available in three heights:
    Dining Height: 75cm / 29.5″
    Counter Height: 90cm / 36″
    Bar Height: 105cm / 41″

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Laminar-1220
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)29.5
    • กว้าง (นิ้ว)78.8
    • ความลึก (นิ้ว)35.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables