เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
Luma 5.4
    Sandler | Inspec

    Luma 5.4

    Lounge chair with plywood seat frame. Back made out of molded foam. Seat upholstered in two parts. Back upholstered onto the frame. With round metal legs

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.luma-5-4
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Montbel Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30.7
    • กว้าง (นิ้ว)34.6
    • ความลึก (นิ้ว)34.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองBeech
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก66.13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings