เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oswell 3.2PP
Sandler | Inspec

Oswell 3.2PP

Stacking barstool with steel legs. The ridged polypropylene seat features a non-slip texture. This Greenguard Gold-certified stool stacks up to 6 units high and is made from 43% recycled materials.

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oswell-3-2-PP
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)43.7
  • กว้าง (นิ้ว)20.3
  • ความลึก (นิ้ว)22.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก14.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-21 23 39 11
  • OmniClass TitleResidential Bar Stools