เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pau 1410TA
Pau 1410TA
Pau 1410TA
Pau 1410TA
    Sandler | Inspec

    Pau 1410TA

    Upholstered armchair with steel armrests. Width 70cm / 27.6".

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pau_1410TA
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)28.3
    • กว้าง (นิ้ว)27.6
    • ความลึก (นิ้ว)31.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก59.52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas