เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
Plania PL30230
    Sandler | Inspec

    Plania PL30230

    104cm / 41″ high aluminium trestle legs with cable way out for 90cm / 36″ wide Plania table tops. Epoxy finish

    สเปคสินค้า
    • With an architectural, pure and timeless aesthetic, PLANIA is a complete collection of transversal tables that blends performance, flexibility, and design. The PLANIA table system offers both single top tables in a wide range of sizes and big modular tables with sectional tops of endless dimensions. The collection has broad customization possibilities to facilitate its integration in private, corporate, or public spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plania-pl30230
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)41
    • กว้าง (นิ้ว)36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables