เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
Plania PL80100
    Sandler | Inspec

    Plania PL80100

    Trestle Aluminum leg for Plania range. Epoxy painted finish. Assembly required

    สเปคสินค้า
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plania-pl80100
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.8
    • กว้าง (นิ้ว)18.6
    • ความลึก (นิ้ว)3.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก7.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 19
    • OmniClass TitleResidential Benches