เผยแพร่สินค้าของคุณ
Question Mark 046.41
Sandler | Inspec

Question Mark 046.41

Upholstered seat with continuous curved structure. Central column base in stainless steel with 360 degree swivel with memory return function. Padded with fire-proof injected foam.

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.question-mark-046-41
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonon Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)42.1
  • กว้าง (นิ้ว)26.4
  • ความลึก (นิ้ว)22.8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก70.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)