เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
    Sandler | Inspec

    Ribbon 4.2 WCO

    Counter stool with a wooden shell and an upholstered seat panel on a wooden or metal frame.
    Produced to custom height per customer specification, from 23.5”-29” seat height.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ribbon-4-2-WCO
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milano Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)18.5
    • ความลึก (นิ้ว)19.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองBeech
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก14.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • OmniClass Number23-21 23 39 11
    • OmniClass TitleResidential Bar Stools

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)