เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sella 290.62
Sella 290.62
Sella 290.62
    Sandler | Inspec

    Sella 290.62

    Bar stool in matt beech with upholstered or leather seat and back. Metal parts in stainless steel. Indoor use only.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sella-290-62
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonon Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)36.6
    • กว้าง (นิ้ว)16.1
    • ความลึก (นิ้ว)18.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBeech
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก14.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools