เผยแพร่สินค้าของคุณ
taia soft 4.1
Sandler | Inspec

taia soft 4.1

Counter Stool with a soft upholstered shell on a metal four legged frame. Greenguard Certified.

สเปคสินค้า
  • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.taia-soft-4-1
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)40.2
  • กว้าง (นิ้ว)23.6
  • ความลึก (นิ้ว)21.1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก19.62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)