เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
Unnia 2.15
    Sandler | Inspec

    Unnia 2.15

    Armchair with polypropylene seat and back. On steel sled base. Greenguard Certified

    สเปคสินค้า
    • Designed by Simon Pengelly, UNNIA is an extensive collection of versatile chairs, armchairs, stools and benches with a unique concept of colour and finish combinations. Its design allows plastic or upholstered seats and backrests to be combined, in one or two colours, with a varied range of bases of different functionality. The concept allows the configuration of an endless number of customised designs that adapt to a diversity of contexts, spaces or decorative styles. UNNIA collection has been awarded the prestigious design prize: “Design Guild Mark”.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Unnia-2-15
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)29.5
    • กว้าง (นิ้ว)22.8
    • ความลึก (นิ้ว)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก14.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs