เผยแพร่สินค้าของคุณ
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
    Sandler | Inspec

    Varya Task 1.5

    Swivel chair with upholstered shell and 5 spoke cast aluminum swivel base fitted with gas lift column and Ø65mm soft tread casters. The seat height is adjustable. Greenguard Certified.

    สเปคสินค้า
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.varya-task-1-5
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)34.4
    • กว้าง (นิ้ว)25.6
    • ความลึก (นิ้ว)25.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก16.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง