เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wave Soft 901.36
Sandler | Inspec

Wave Soft 901.36

Upholstered lounge chair on steel frame in polished or matt chrome. 360º swivel with memory return mechanism. Added foam for enhanced comfort.

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wave-Soft-901-36
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonon Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)31.1
  • กว้าง (นิ้ว)32.3
  • ความลึก (นิ้ว)29.1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก42.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriptionStools
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
  • OmniClass Number23-21 21 33 11
  • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)