เผยแพร่สินค้าของคุณ
Woodlook 1.9
Sandler | Inspec

Woodlook 1.9

Woodlook side chair with frame manufactured entirely from aluminum but with realistic appearance of wood. With stretchers. Highly durable and scratch resistant. Stacks 5

สเปคสินค้า
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.woodlook-1-9
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Woodlook
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)32.8
  • กว้าง (นิ้ว)20.1
  • ความลึก (นิ้ว)23
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก15.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs