เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wudi 9.3
Wudi 9.3
Wudi 9.3
    Sandler | Inspec

    Wudi 9.3

    Coffee table made of solid oak

    สเปคสินค้า
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wudi-9-3
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.2
    • กว้าง (นิ้ว)47.2
    • ความลึก (นิ้ว)17.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก21.61
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง