เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
Zenpro 0120
    Sandler | Inspec

    Zenpro 0120

    Swivel task chair with horizontal stitching across the backrest. This heigh-adjustable chair has soft-tread casters and a weight-activated, synchronized tilt mechanism. Able to lock in four different positions and can be fine-tuned with the tension control knob. Designed by Mario Ruiz.

    Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 42% recycled materials.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Zenpro-0120
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)43.7
    • กว้าง (นิ้ว)26.8
    • ความลึก (นิ้ว)25.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก34.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs