เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNIVERS® 54  WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS
UNIVERS® 54  WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS
UNIVERS® 54  WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS
UNIVERS® 54  WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS
UNIVERS® 54  WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS
UNIVERS® 54  WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS
    Installux

    UNIVERS® 54 WINDOW FIRE BRIGADE ACCESS

    This high-performance concealed opening window is perfectly suitable for the non-residential building market. Its specificity makes it possible to design combinations with fixed and openable lights with equal glazing areas. Its performances are able to satisfy the toughest requirements of any building. The square opening profile is associated with square glazing beads cut at 90° for quick assembly. Chamfered glazing beads are also available. A choice of compatible handles gives the windows and doors a homogeneous look. The fixed frame profiles are also available with a 16-mm chamber
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.INS010009
    • Product familyCurtain Wall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    เบลเยียม
    แคนาดา
    ฝรั่งเศส
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)