เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+
Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+
    Installux

    Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+

    The Espace® O.C. 70TH+ range pushes the limits of performance with an ultra-efficient hidden opening in only 70 mm thickness.

    It offers exceptional thermal insulation, ideal for new buildings with very high energy demands. 

    By maximizing the clear glazing and ensuring perfect visual homogeneity, this range meets the expectations of the most ambitious contemporary architectural projects, without compromising on aesthetics, brightness, and performance.

    สเปคสินค้า
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.79 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal for high environmental requirements

      Clean and customizable design

      • Only 70mm thickness
      • Option of invisible hinges
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (openings European groove or 16 groove)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, dilation, extensions,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comete® ranges
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.window-with-hidden-opening-1-leaf-inward-opening-espace-70th-plus
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Window with hidden opening
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
    เบลเยียม
    แคนาดา
    ฝรั่งเศส
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (46)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)