เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+
Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+
    Installux

    Window with visible opening,2 tilt and turn Espace® 70TH+

    The Espace® O.V. 70TH+ range embodies a very high level of thermal performance with a slim profile of only 70 mm.

    Designed for new buildings with high environmental requirements, it achieves exceptional thermal performances, compatible with building environmental standards objectives. 

    Its innovative architecture and optimised materials ensure maximum insulation without compromising the traditional design of the visible sash. A benchmark solution for projects with high energy value.

    สเปคสินค้า
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.81 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal RE2020, CEE

      Sleek and customizable design

      • Only 70mm thick
      • Invisible hinge option
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (European groove or 16 groove openings)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, expansion, extended,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comète® ranges
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.window-with-visible-opening-2-tilt-and-turn-espace-70th-plus
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Window with visible opening
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ