เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rhombus Tiga system 90x20
Rhombus Tiga system 90x20
    Intelligent Wood

    Rhombus Tiga system 90x20

    Resysta UPB

    Rhombus profile for Tiga system for wall siding/facade, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle

    สเปคสินค้า
    • Resysta UPB

      Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

      System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rhombus_Tiga_system_90_20
    • Product familyWall Siding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Siding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.61
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriptionWall cladding systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)