เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C
    interal by Cuhadaroglu

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      สเปคสินค้า
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.dliding-door-system-pearl-38-type-c
      • Product familyAluminium Sliding Systems
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pearl 38
      • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
      • วันที่เผยเเพร่2023-04-14
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองGlass
      • ออกเเบบโดยตุรกี
      • ผลิตโดยตุรกี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
      • IFC classificationDoor
      • รหัส ETIMEC003534
      • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
      • UNSPSC nameDoors
      • UNSPSC code301715
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClass Number23-17 11 13 13
      • OmniClass TitleAluminum Doors
      • CSI UniFormat II CodeB2030
      • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย