เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent
    interal by Cuhadaroglu

    Door DS70, Inward Opening, Corner Single Vent

    interal by Cuhadaroglu DS70, Thermally Insulated Aluminium Door and Window System

    In addition to its sleek design, Interal DS 70 door and window system has the performance values ​​to meet all your expectations in your projects with the advantages of water tightness performance, thermal insulation barrier and low aluminum consumption. Double sash opening, concealed sash, balcony door, low threshold balcony door and corner applications are also available.

    Interal DS 70, the new generation system that best meets the price-performance criteria, gives your facades a stylish look with its new generation Bodrum door handle family.

    • Single axis or double axis window applications with hidden or normal hinges,
    • Air Permeability Class4 (EN 1026, EN 12207)
    • Waterightnees E1200 Pa (EN 1027, EN 12208)
    • Resistance to wind load C3 (EN 12210, EN12211)
    • System details with heat transfer coefficient of Uw: 2.46 W/M²k
    • 70 mm profile frame width.
    สเปคสินค้า
      • DS 70, the new member of the Door and Window systems product group, has been designed as a system after developments of the most preferred ST series which will fit perfectly into all architectural styles in global markets, with its high performance values and different finishing details.

        Profile Measurements

        • Frame Profile Width 50mm
        • Frame Profile Depth 70mm
        • Vent Profile Width 68mm
        • Vent Profile Depth 80mm

        Thermal Break

        Glass fibre reinforced polyemide / Vent:34mm - Frame:34mm

        *All technical parameters has been tested in KAPEDAM / Turkey (Testing report number: RD1-194) and FTI Façade Testing Institute
        (Testing report number: 2021.1431).

        *Please contact for the performance values depending on the fenestration types

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door-ds70-inward-opening-corner-single-vent
    • Product familyAluminium Doors & Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DS70
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor and window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย