เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door, w/Glass
Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door, w/Glass
    interal by Cuhadaroglu

    Door DS70 ED, Inw.Opening, Entrance Door, w/Glass

    interal by Cuhadaroglu DS70 ED, Thermally Insulated Aluminium Entrance Door System

    DS 70 ED Thermal Insulated Door System meets all door type expectations, including exterior doors.

    With its modern design, DS 70 ED Thermal Insulated Door System is reflecting high quality and functionality together, provides solutions for residences, villas, offices and store entrance doors with special accessories like 24mm thermal insulation barrier and concealed hinges. It offers different options to users with features such as low or zero threshold, multi-point locking and connection to building automation.


    • If the sash width 1,20 m, max. Sash height is 2,40 m
    • Air permeability feature with EPDM gaskets
    • Special draining and sill profile options
    • 70 mm profile frame width.
    สเปคสินค้า
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.door-ds70ed-inward-opening-glazing
    • Product familyAluminium Doors & Windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DS70 ED
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย