เผยแพร่สินค้าของคุณ
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
    interal by Cuhadaroglu

    interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    MN50ASC curtain wall system, bringing a different admiration to your building, enables practical and easy production by means of the special assembly options. Besides it brings all superiorities of the MN50 system (micro condense, performance). Also, by means of the patented insulated glass production technique, it can offer high thermal insulation and zero condensation risk at the same time.   

    สเปคสินค้า
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interal_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • Product familyCurtain Wall Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MN50 ASC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร