เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
Sliding Door & Window System S36
    interal by Cuhadaroglu

    Sliding Door & Window System S36

    Aluminium Sliding Door & Window Systems

    S 36 is a non-insulated and cost effective sliding system, submits glass thickness up to 26 mm, 45° and 90° corner connections and flat, rounded and reinforced cap profiles for an aesthetic and sleek outlook. The system has ergonomic accessories where offers single and multi locking options.

    The system has 180 kg loading capacity per sash.

    Air Permeability:

    • Class2 450 Pa (EN 1026, EN 12207)

    Watertightness:

    • 8A 450 Pa (EN 1027, EN 12208)

    Resistance to wind load:

    • B2 800 Pa (EN12210)

    Resistance to safety load:

    •  OK 1200 Pa (EN 12210)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-system-s36t-type-g
    • Product familyAluminium Sliding Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S36T
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors