เผยแพร่สินค้าของคุณ
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T
    Internorm

    Windowdoor single UPVC-ALU Internorm KF310 1T

    With a construction depth of only 71 mm, this window is very slim. The rounded edges of the sash and frame perfectly match the home soft design style. In addition to the classic uPVC option, the KF 310 is also available as a uPVC-aluminium composite window. The aluminium cladding on the outside is available in many colours. The new 6-chamber frame profile provides even better thermal insulation. Three continous gaskets protect the interior from moisture and also improve thermal and sound insulation.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.69

    Sound insulation in dB
    to 33 - 45

    Security
    to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    สเปคสินค้า
    • Dimensions (in mm)
      Frame Construction Depth
      71
      Sightline frame/sash
      107
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      119
      Sightline mullion (2 sashes)
      170

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Internorm_windowdoor_KF_310_modell-1T
    • Product familyUPVC-ALU Internorm
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KF310
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - กระจกเคลือบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows