เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slidingdoor triple UPVC-ALU Internorm KS430 G
Slidingdoor triple UPVC-ALU Internorm KS430 G
Slidingdoor triple UPVC-ALU Internorm KS430 G
Slidingdoor triple UPVC-ALU Internorm KS430 G
Slidingdoor triple UPVC-ALU Internorm KS430 G
    Internorm

    Slidingdoor triple UPVC-ALU Internorm KS430 G

    Bright, light-filled rooms create a comfortable space for you and your family. Large areas of glazing extend the living area beyond its walls. They create a feeling of space and offer uninterrupted views of the outside.

    Combining the lift & slide door with fixed glazing results in large glazing that are available with a dummy sash on request. With Comfort Drive - the electric drive for convenient opening and closing of your lift & slide door.

    Thermal insulation in W/(m²K)

    Uw up to 0.64

    Sound insulation in dB

    up to 33 - 43

    Security

    up to RC1N, RC2

    COMFORT DRIVE

    TIP

    The Internorm HS 330 and KS 430 lift & slide doors are also available with Comfort Drive on request. The electric drive ensures convenient opening and closing of your lift & slide door and can be integrated into Smart Home systems.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth

      200/203

      Sightline frame/sash

      169

      Sightline flying mullion (2 sashes)

      176

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Internorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-g
    • Product familyUPVC-ALU Internorm
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KS430
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors