เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window double Wood-ALU Internorm HF410 3
Window double Wood-ALU Internorm HF410 3
Window double Wood-ALU Internorm HF410 3
Window double Wood-ALU Internorm HF410 3
Window double Wood-ALU Internorm HF410 3
Window double Wood-ALU Internorm HF410 3
    Internorm

    Window double Wood-ALU Internorm HF410 3

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(12 รีวิว)

    Matching interior materials and colours underline your minimalist style and bring exceptional individual pieces to the fore. HF 410 integrates perfectly into your interior design. Different colours and timbers offer countless possibilities for your individual interior design. The interior colour Grey Oak enhances modern interiors with clear shapes, simple materials and discreet colours. Totally bespoke, opening windows can be combined with fixed glazing to create large areas.


    Thermal insulation in W/(m²K)
    Uw to 0.65

    Sound insulation in dB
    up to 33 - 45

    Security
    up to RC1N, RC2

    Locking
    concealed

    สเปคสินค้า
      • Dimensions (in mm)
        Frame construction depth
        85
        Sightline frame/sash
        108
        Sightline flying mullion (2 sashes)
        123
        Sightline mullion (2 sashes)
        173
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Internorm_window_HF410_modell-3
    • Product familyWood-ALU Internorm
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HF410
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-15
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15
    • OmniClass TitleWood Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)