เผยแพร่สินค้าของคุณ
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
    INTHER H&S S.L.U.

    CTB 72 DOOR CLOSER

    The CTB 72 Inther door closer for standard and RF doors up to 100 kg, with a maximum opening angle of 180º-125º. Available with or without a hold-open system and with end-of-travel and closing speed adjustment. This door closer model has a rack and pinion mechanism and supports leaf widths of up to 1250 mm. It also complies with the specifications described in the UNE EN 1154 standard for controlled door closing devices. The CTB 72 is a very easy-to-install door closer, suitable for surface mounting on standard doors on the opening side. Available in four different finishes: Silver, Satin Brass, White, and Black.
    สเปคสินค้า
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1250 mm width, with a maximum opening angle of 180°–125°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring reliable and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–5, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ctb-72-door-closer
    • Product familyDOOR-CLOSERS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DOOR CLOSERS-CTB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย