โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
INTRA Atlantic kitchen sink G 16R incl plugs & water trap
Intra

INTRA Atlantic kitchen sink G 16R incl plugs & water trap

Reversible lay-on kitchen sink with one big and one small bowl. Delivers with two plugs/strainer, overflow and water trap. Reversible. Large bowl: 339 x 436 x 160 mm Small bowl: 180 x 380 x 160 mm Dimension: 1600 x 600 mm Lay-on sinks are practical, durable and functional, yet stylish and inviting. Intra Atlantic is a stainless steel lay-on kitchen sink with a spacious work area and large bowls. The large bowls can take both roasting trays and the biggest pans. The Atlantic sinks are reversible and comes in a wide variety of lengths and bowl combinations covering many needs. Available in 600 and 610 mm width. Some models available in 635 mm width as well. Delivered with stainless steel plugs, but can also be delivered with basket strainers. Edge height 30 or 40 mm. Optional accessories: chopping board in beech or mahogany designed to fit on top of the bowl.
สเปคสินค้า
  • Intra Atlantic specification Lay-on sinks are available in many different standard variants to cover most needs: • Length: 800 mm – 2400 mm • Width: 600 mm , 610 mm and 635 mm • Edge height: 30 mm, 40 mm • Bowl combinations: • Atlantic F: 1 bowl (339 x 436 x 160 mm) • Atlantic G: 1½ bowls (339 x 436 x 160 mm + 180 x 380 x 160 mm) • Atlantic H: 2 bowls (339 x 436 x 160 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with stainless plug or basket strainer If you cannot find your optimal Atlantic lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AG16-P
  • Product familyKitchen sink
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์131
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass TitleSinks
  • OmniClass Number23-31 13 00

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กรีนแลนด์
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กวาเดอลูป
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาหลีเหนือ
กัวเตมาลา
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
เกาะคริสต์มาส
กือราเซา
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คาซัคสถาน
เกรเนดา
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คีร์กีซสถาน
คอสตาริกา
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
คูเวต
คิวบา
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์เจีย
เครือรัฐดอมินีกา
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จอร์แดน
แคนาดา
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
จีน
จาเมกา
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ซาอุดีอาระเบีย
ซินต์มาร์เติน
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ซีเรีย
เซนต์คิตส์และเนวิส
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ญี่ปุ่น
เซนต์ลูเซีย
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ตุรกี
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ซิมบับเว
ปาเลา
บาร์เบโดส
เติร์กเมนิสถาน
แซงปีแยร์และมีเกอลง
ซูดาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ไต้หวัน
แซงมาร์แตง
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
ทาจิกิสถาน
ตรินิแดดและโตเบโก
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
โปแลนด์
ไทย
นิการากัว
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
เนปาล
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บาร์เบโดส
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บรูไน
บาฮามาส
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
บังกลาเทศ
เบลีซ
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
บาห์เรน
เบอร์มิวดา
โซมาเลีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
ปานามา
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
ปาเลสไตน์
เปอร์โตริโก
ตูนิเซีย
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
พม่า
มอนต์เซอร์รัต
โตโก
ออสเตรเลีย
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
มาร์ตินีค
แทนซาเนีย
เยอรมนี
ภูฏาน
เม็กซิโก
นามิเบีย
รัสเซีย
มองโกเลีย
สหรัฐอเมริกา
ไนจีเรีย
โรมาเนีย
มัลดีฟส์
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไนเจอร์
ลักเซมเบิร์ก
มาเก๊า
หมู่เกาะเคย์แมน
บอตสวานา
ลัตเวีย
มาเลเซีย
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
บุรุนดี
ลิกเตนสไตน์
เยเมน
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
บูร์กินาฟาโซ
ลิทัวเนีย
ลาว
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
เบนิน
สเปน
เลบานอน
อารูบา
มอริเชียส
สฟาลบาร์และยานไมเอน
เวียดนาม
เอลซัลวาดอร์
มอริเตเนีย
สโลวาเกีย
ศรีลังกา
แองกวิลลา
มาดากัสการ์
สโลวีเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอนติกาและบาร์บูดา
มายอต
สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์
ฮอนดูรัส
มาลาวี
สวีเดน
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
เฮติ
มาลี
สหราชอาณาจักร
อัฟกานิสถาน
โมซัมบิก
หมู่เกาะแฟโร
อาเซอร์ไบจาน
โมร็อกโก
หมู่เกาะโอลันด์
อาร์เมเนีย
ยูกันดา
ออสเตรีย
อินเดีย
รวันดา
อันดอร์รา
อินโดนีเซีย
รัฐเอริเทรีย
อิตาลี
อิรัก
เรอูเนียง
เอสโตเนีย
อิสราเอล
ลิเบีย
แอลเบเนีย
อิหร่าน
เลโซโท
ไอซ์แลนด์
อุซเบกิสถาน
ไลบีเรีย
ไอร์แลนด์
โอมาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ฮังการี
ฮ่องกง
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง