เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Easy wall mounted waste
Intra
Archived

INTRA Easy wall mounted waste

Wall mounred waste sanitary napkin disposal unit equipped with top cover door and cabinet. Waste capacity of 1.2 gal (4,6 l) construction. Lid is secured to the cabinet with a heavy-duty multi-staked concealed piano hinge.
สเปคสินค้า
  • User lifts lid to deposit waste material. Unit is emptied by opening top door and removing wax paper collection bag. Waxed paper liner bags are furnished by others. Sanitary Napkin Disposal shall have top cover door and cabinet of 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18-8. All exposed surfaces shall be satin finish and be protected during shipment with PVC film easily removable after installation. Capacity shall be 1.2 gal (4.5L). Top cover is attached to cabinet with a full length 3/16" diameter (Ø4.8) stainless steel multi-staked piano hinge. Structural assembly of body and door components shall be of welded construction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASI0852
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์351
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)255
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

สินค้าใกล้เคียง