เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Endura wash basin
Intra
Archived

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ED2-0
  • Product familyHWB/Drink fount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์301
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)331
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (31)
2.0 จาก 5 ดาว 2.0 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)