เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archived

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
สเปคสินค้า
  • Stainless steel AISI 304
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ELINDA
  • Product familyHWB/Drink fount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์302
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)111
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

สินค้าใกล้เคียง