เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder 2 rolls 140
Intra
Archived

INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder 2 rolls 140

Millinox MXT2-140 is a toilet roll holder in stainless steel for use with two toilet paper rolls with max Ø140mm. Toilet roll number one will be lifted down to the lower level when it is empty, and provides access to the roll number two. Satin finish Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
สเปคสินค้า
  • Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D140mm. Outer dimension: 153x335x163 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MXT2-140
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)335
  • กว้าง (มิลลิเมตร)153
  • ความลึก (มิลลิเมตร)163
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers