เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Archived

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
สเปคสินค้า
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P121
  • Product familyWashtroughs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์320
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)430
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (28)
2.0 จาก 5 ดาว 2.0 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)