โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
INTRA Qube kitchen sink F12 - bowl right.
Intra

INTRA Qube kitchen sink F12 - bowl right.

Lay-on kitchen sink with modern and austere expressions. One large and practical bowl and draining surface. Delivers with basket waste, overflow and water trap. Out side dimension: 1200x600x30 mm Bowl: 520x380x180 mm Lay-on kitchen sinks are practical, durable and functional, yet stylish and inviting. Intra Qube is lay-on sink with a modern and austere expression. It is a stainless steel kitchen sink with a spacious work area and large bowls. The large bowls can take both roasting trays and the biggest pans. The Qube sinks are available in two different lengths - 1200 and 1400 mm – each in 2 practical bowl combinations. Bowls to the left or to the right. Delivers with basket wastes. Many practical optional accessories: chopping board in mahogany, glass table, black plastic colander and stainless steel colander, all designed to fit to the Qube lay-on sink family.
สเปคสินค้า
  • Intra Qube specification Qube Lay-on sinks are available in the below variants: • Length: 1200 + 1400 mm • Width: 600 mm • Edge height: 30 mm • Bowls to the right or to the left. • Bowl combinations: • Qube QF12: 1 bowl (520 x 380 x 180 mm) • Qube QG12: 1½ bowls (520 x 380 x 180 mm + 155 x 380 x 120 mm) • Qube QXG14: 1½ bowls (520 x 380 x 180 mm + 155 x 380 x 120 mm) • Qube QH14: 2 bowls (520 x 380 x 180 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with basket strainer, overflow and water trap. If you cannot find your optimal Qube lay-on sink you can draw a customized sink. Check our Design Studio on www.intra-teka.com
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QF12-03
  • Product familyOther sit-on sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์132
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectครัว - อ่างล้างจาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass TitleSinks
  • OmniClass Number23-31 13 00

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กรีนแลนด์
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กวาเดอลูป
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาหลีเหนือ
กัวเตมาลา
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
เกาะคริสต์มาส
กือราเซา
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คาซัคสถาน
เกรเนดา
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คีร์กีซสถาน
คอสตาริกา
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
คูเวต
คิวบา
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์เจีย
เครือรัฐดอมินีกา
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จอร์แดน
แคนาดา
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
จีน
จาเมกา
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ซาอุดีอาระเบีย
ซินต์มาร์เติน
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ซีเรีย
เซนต์คิตส์และเนวิส
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ญี่ปุ่น
เซนต์ลูเซีย
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ตุรกี
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ซิมบับเว
ปาเลา
บาร์เบโดส
เติร์กเมนิสถาน
แซงปีแยร์และมีเกอลง
ซูดาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ไต้หวัน
แซงมาร์แตง
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
ทาจิกิสถาน
ตรินิแดดและโตเบโก
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
โปแลนด์
ไทย
นิการากัว
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
เนปาล
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บาร์เบโดส
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บรูไน
บาฮามาส
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
บังกลาเทศ
เบลีซ
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
บาห์เรน
เบอร์มิวดา
โซมาเลีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
ปานามา
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
ปาเลสไตน์
เปอร์โตริโก
ตูนิเซีย
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
พม่า
มอนต์เซอร์รัต
โตโก
ออสเตรเลีย
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
มาร์ตินีค
แทนซาเนีย
เยอรมนี
ภูฏาน
เม็กซิโก
นามิเบีย
รัสเซีย
มองโกเลีย
สหรัฐอเมริกา
ไนจีเรีย
โรมาเนีย
มัลดีฟส์
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไนเจอร์
ลักเซมเบิร์ก
มาเก๊า
หมู่เกาะเคย์แมน
บอตสวานา
ลัตเวีย
มาเลเซีย
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
บุรุนดี
ลิกเตนสไตน์
เยเมน
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
บูร์กินาฟาโซ
ลิทัวเนีย
ลาว
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
เบนิน
สเปน
เลบานอน
อารูบา
มอริเชียส
สฟาลบาร์และยานไมเอน
เวียดนาม
เอลซัลวาดอร์
มอริเตเนีย
สโลวาเกีย
ศรีลังกา
แองกวิลลา
มาดากัสการ์
สโลวีเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอนติกาและบาร์บูดา
มายอต
สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์
ฮอนดูรัส
มาลาวี
สวีเดน
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
เฮติ
มาลี
สหราชอาณาจักร
อัฟกานิสถาน
โมซัมบิก
หมู่เกาะแฟโร
อาเซอร์ไบจาน
โมร็อกโก
หมู่เกาะโอลันด์
อาร์เมเนีย
ยูกันดา
ออสเตรีย
อินเดีย
รวันดา
อันดอร์รา
อินโดนีเซีย
รัฐเอริเทรีย
อิตาลี
อิรัก
เรอูเนียง
เอสโตเนีย
อิสราเอล
ลิเบีย
แอลเบเนีย
อิหร่าน
เลโซโท
ไอซ์แลนด์
อุซเบกิสถาน
ไลบีเรีย
ไอร์แลนด์
โอมาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ฮังการี
ฮ่องกง
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง