เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA RS72 washbasin  wall mounted
Intra
Archived

INTRA RS72 washbasin wall mounted

Wash basin in stainless steel, with overflow and tap hole, for wall mounting (brackets not included) Intra offers a wide range of basins for inset, under mount and wall mount, we also offer solutions that withstand vandalism. Stainless steel provides a modern, stylish appearance, is maintenance free and extremely durable.
สเปคสินค้า
  • Outer dimension: 560x420mm The washbasin is prepared for attaching the brackets. The brackets are fastened with T-bolts against the washbasin under flange and is than screwed to a wall with four mounting screws.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RS72STD
  • Product familyHWB/Drink fount
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์301
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)199
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

สินค้าใกล้เคียง