เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
Acousto Rectangular SDI
    Intra lighting

    Acousto Rectangular SDI

    Keeps noise down

    In an open workspace, there is nothing more annoying than noises you don’t want to hear. But here comes Acousto and it’s here to make a change. Acousto is a luminaire that features acoustic panels that provide excellent absorption of sounds, making your area not only quieter, but also more private.
    Think about Acousto when creating large and open spaces with a majority of hard surfaces and an echo, or when you’re simply seeking a different and green solution.

    สเปคสินค้า
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium curved profile, powder coated with acoustic Ecophon central plate. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acousto_rectangular_sdi
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acousto
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1344
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • ETIM CodeEG000030
    • ETIM NameAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาะคริสต์มาส
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    คาซัคสถาน
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คีร์กีซสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คูเวต
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    จอร์เจีย
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์แดน
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จีน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    ซาอุดีอาระเบีย
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซีเรีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ญี่ปุ่น
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ตุรกี
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    เติร์กเมนิสถาน
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    ไต้หวัน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ทาจิกิสถาน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ไทย
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    เนปาล
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บรูไน
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บังกลาเทศ
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บาห์เรน
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    ปากีสถาน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปาเลสไตน์
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    พม่า
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
    ยิบรอลตาร์
    ฟิลิปปินส์
    มอนต์เซอร์รัต
    โตโก
    ออสเตรเลีย
    ยูเครน
    ภูฏาน
    มาร์ตินีค
    แทนซาเนีย
    เยอรมนี
    มองโกเลีย
    เม็กซิโก
    นามิเบีย
    รัสเซีย
    มัลดีฟส์
    สหรัฐอเมริกา
    ไนจีเรีย
    โรมาเนีย
    มาเก๊า
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ไนเจอร์
    ลักเซมเบิร์ก
    มาเลเซีย
    หมู่เกาะเคย์แมน
    บอตสวานา
    ลัตเวีย
    เยเมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    บุรุนดี
    ลิกเตนสไตน์
    ลาว
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    บูร์กินาฟาโซ
    ลิทัวเนีย
    เลบานอน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    เบนิน
    สเปน
    เวียดนาม
    อารูบา
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    ศรีลังกา
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สิงคโปร์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
    สวิตเซอร์แลนด์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    ฮอนดูรัส
    มาลาวี
    สวีเดน
    อัฟกานิสถาน
    เฮติ
    มาลี
    สหราชอาณาจักร
    อาเซอร์ไบจาน
    โมซัมบิก
    หมู่เกาะแฟโร
    อาร์เมเนีย
    โมร็อกโก
    หมู่เกาะโอลันด์
    อินเดีย
    ยูกันดา
    ออสเตรีย
    อินโดนีเซีย
    รวันดา
    อันดอร์รา
    อิรัก
    รัฐเอริเทรีย
    อิตาลี
    อิสราเอล
    เรอูเนียง
    เอสโตเนีย
    อิหร่าน
    ลิเบีย
    แอลเบเนีย
    อุซเบกิสถาน
    เลโซโท
    ไอซ์แลนด์
    โอมาน
    ไลบีเรีย
    ไอร์แลนด์
    ฮ่องกง
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    ฮังการี
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    อียิปต์
    เอธิโอเปีย
    เอสวาตีนี
    แองโกลา
    แอฟริกาใต้
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 out of 5 stars 3.8 (32)
    4.0 out of 5 stars 4.0 (51)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (10)
    3.7 out of 5 stars 3.7 (7)