เผยแพร่สินค้าของคุณ
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
    Intra lighting

    Biba SLIM

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Biba_SLIM
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biba
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)117
    • กว้าง (มิลลิเมตร)78
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)