เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
Cub C3
    Intra lighting

    Cub C3

    5.0 out of 5 stars5.0(6 reviews)

    "Hide and seek"

    Two functions, two stories.

    A common problem in apartment buildings is that electric connections are usually in the wrong place. This was our inspiration when creating the Cub, a light that can be used as a classical spotlight, that blends into the surroundings of your concrete ceilings, or as a system of lights that will seamlessly conceal the electrical installation and relocate it wherever you need it.

    Don't let the size of this luminaire fool you: it offers a strong spotlight and high efficiency, but at the same time gives an opportunity to create an eye-catching element which gives your space character.

    สเปคสินค้า
    • Installation: Ceiling mounted (C).

      Light source: High-power COB LED, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

      Cooling system: Passive cooling heat sink made from die-cast aluminium.

      Optic: Highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish (medium, wide).

      Body: Aluminium, powder-coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO).Constant current driver - order separately.

      IP protection: 20.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cub_C3
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • ETIM CodeEG000030
    • ETIM NameAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
    กรีซ
    กัมพูชา
    กรีนแลนด์
    กานา
    โคลอมเบีย
    กวม
    เกาะไอล์ออฟแมน
    กาตาร์
    แซ็ง-บาร์เตเลมี
    กาบอง
    ชิลี
    เกาะนอร์ฟอล์ก
    เกิร์นซีย์
    เกาหลีใต้
    กวาเดอลูป
    กินี
    ซูรินาเม
    เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
    โครเอเชีย
    เกาะคริสต์มาส
    กัวเตมาลา
    กินี-บิสเซา
    บราซิล
    คิริบาส
    เจอร์ซีย์
    คาซัคสถาน
    กือราเซา
    แกมเบีย
    โบลิเวีย
    ซามัว
    เช็กเกีย
    คีร์กีซสถาน
    เกรเนดา
    โกตดิวัวร์
    ปารากวัย
    ตองกา
    ซานมาริโน
    คูเวต
    คอสตาริกา
    คองโก
    เปรู
    ติมอร์ตะวันออก
    เซอร์เบีย
    จอร์เจีย
    คิวบา
    คองโก
    เฟรนช์เกียนา
    ตูวาลู
    ไซปรัส
    จอร์แดน
    เครือรัฐดอมินีกา
    คอโมโรส
    เวเนซุเอลา
    โตเกเลา
    เดนมาร์ก
    จีน
    แคนาดา
    เคนยา
    สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    นาอูรู
    นครรัฐวาติกัน
    ซาอุดีอาระเบีย
    จาเมกา
    เคปเวิร์ด
    หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    นิวแคลิโดเนีย
    นอร์เวย์
    ซีเรีย
    ซินต์มาร์เติน
    แคเมอรูน
    อาร์เจนตินา
    นิวซีแลนด์
    เนเธอร์แลนด์
    ญี่ปุ่น
    เซนต์คิตส์และเนวิส
    จิบูตี
    อุรุกวัย
    นีอูเอ
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    ตุรกี
    เซนต์ลูเซีย
    ชาด
    เอกวาดอร์
    ปาปัวนิวกินี
    บัลแกเรีย
    เติร์กเมนิสถาน
    เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    ซิมบับเว
    ปาเลา
    บาร์เบโดส
    ไต้หวัน
    แซงปีแยร์และมีเกอลง
    ซูดาน
    ฟิจิ
    เบลเยียม
    ทาจิกิสถาน
    แซงมาร์แตง
    เซเชลส์
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    โปรตุเกส
    ไทย
    ตรินิแดดและโตเบโก
    เซนต์เฮเลนา
    วานูอาตู
    โปแลนด์
    เนปาล
    นิการากัว
    เซเนกัล
    สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
    ฝรั่งเศส
    บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    เซาโตเมและปรินซิเป
    หมู่เกาะคุ๊ก
    ฟินแลนด์
    บรูไน
    บาร์เบโดส
    เซาท์ซูดาน
    หมู่เกาะโซโลมอน
    มอนเตเนโกร
    บังกลาเทศ
    บาฮามาส
    เซียร์ราลีโอน
    หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
    มอลโดวา
    บาห์เรน
    เบลีซ
    แซมเบีย
    หมู่เกาะพิตแคร์น
    มอลตา
    ปากีสถาน
    เบอร์มิวดา
    โซมาเลีย
    หมู่เกาะมาร์แชลล์
    มาซิโดเนียเหนือ
    ปาเลสไตน์
    ปานามา
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
    โมนาโก
    พม่า
    เปอร์โตริโก
    ตูนิเซีย
    อเมริกันซามัว
    ยิบรอลตาร์
    ฟิลิปปินส์
    มอนต์เซอร์รัต
    โตโก
    ออสเตรเลีย
    ยูเครน
    ภูฏาน
    มาร์ตินีค
    แทนซาเนีย
    เยอรมนี
    มองโกเลีย
    เม็กซิโก
    นามิเบีย
    รัสเซีย
    มัลดีฟส์
    สหรัฐอเมริกา
    ไนจีเรีย
    โรมาเนีย
    มาเก๊า
    สาธารณรัฐโดมินิกัน
    ไนเจอร์
    ลักเซมเบิร์ก
    มาเลเซีย
    หมู่เกาะเคย์แมน
    บอตสวานา
    ลัตเวีย
    เยเมน
    หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    บุรุนดี
    ลิกเตนสไตน์
    ลาว
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    บูร์กินาฟาโซ
    ลิทัวเนีย
    เลบานอน
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
    เบนิน
    สเปน
    เวียดนาม
    อารูบา
    มอริเชียส
    สฟาลบาร์และยานไมเอน
    ศรีลังกา
    เอลซัลวาดอร์
    มอริเตเนีย
    สโลวาเกีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แองกวิลลา
    มาดากัสการ์
    สโลวีเนีย
    สิงคโปร์
    แอนติกาและบาร์บูดา
    มายอต
    สวิตเซอร์แลนด์
    หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
    ฮอนดูรัส
    มาลาวี
    สวีเดน
    อัฟกานิสถาน
    เฮติ
    มาลี
    สหราชอาณาจักร
    อาเซอร์ไบจาน
    โมซัมบิก
    หมู่เกาะแฟโร
    อาร์เมเนีย
    โมร็อกโก
    หมู่เกาะโอลันด์
    อินเดีย
    ยูกันดา
    ออสเตรีย
    อินโดนีเซีย
    รวันดา
    อันดอร์รา
    อิรัก
    รัฐเอริเทรีย
    อิตาลี
    อิสราเอล
    เรอูเนียง
    เอสโตเนีย
    อิหร่าน
    ลิเบีย
    แอลเบเนีย
    อุซเบกิสถาน
    เลโซโท
    ไอซ์แลนด์
    โอมาน
    ไลบีเรีย
    ไอร์แลนด์
    ฮ่องกง
    สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    ฮังการี
    สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    อียิปต์
    เอธิโอเปีย
    เอสวาตีนี
    แองโกลา
    แอฟริกาใต้
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 out of 5 stars 3.8 (32)
    4.0 out of 5 stars 4.0 (51)
    4.9 out of 5 stars 4.9 (10)
    3.7 out of 5 stars 3.7 (7)