เผยแพร่สินค้าของคุณ
Demi R HMP
Intra lighting

Demi R HMP

"Office reviver".

Full flexibility of space arrangement. Anyway, anywhere.

Demi represents a high quality lighting solution for office buildings. It provides maximum efficiency and a uniform illumination everywhere. It’s perfect for areas, where you need maximum flexibility of space arrangement or when the final layout is not yet known. The universal luminaire body can be installed in plasterboard or modular ceilings, ensuring the best match with the interior space design.

สเปคสินค้า
  • Installation: recessed (R).

    Light source: highflux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.

    Optic: satin silver coated aluminium louvre (HMP).

    Body: steel sheet, powder coated. 

    Advantages: low glare, low contrast, luminance control, tunable white light source. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI).

    Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

    IP protection: 20. 

    Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation, GST quick connector available on request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.demi_R_hmp
  • Product familyGeneral
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Demi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
  • ผลิตโดยสโลวีเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000030
  • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)