เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
    Intra lighting

    Gyon S

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    "More is more"

    Fully flexible, widely adaptable, all efficient.

    The possibility of endless lines allows you to go as far as you want. Thanks to the modularity, the luminaire can be designed, as you want it and to go in different directions. This is only the beginning of what you can create with Gyon. Outstanding performance plus bespoke lengths is the perfect recipe for your modular solution, to find the best possible fit and excellent end result. The way you combine the light lines is up to you, as it should be.

    สเปคสินค้า
    • Installation: suspended (S).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10 at 35.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR), Satin silvercoated aluminium double parabolic louvre (HMP).

      Light distribution: Direct (C/S).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 20 

      Powe supply: 230V 50Hz

      Accessories (order separately): Adjustable wire suspension and ceiling cup with power cable available in various lengths (S version).


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gyon-s
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gyon
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)