เผยแพร่สินค้าของคุณ
Valchromat for Kitchens
Valchromat for Kitchens
Valchromat for Kitchens
Valchromat for Kitchens
Valchromat for Kitchens
Valchromat for Kitchens
    Investwood

    Valchromat for Kitchens

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(17 รีวิว)

    Valchromat® A Forest of Colour

    Valchromat is a panel made of wood fibres coloured in the production process. The fibres are impregnated with organic colouring agents and chemically bound to one another by a special resin which lends Valchromat unique physicochemical features, allows exploring the third dimension, the beauty of textures and the best of engineering.

    Valchromat added value of comes not only from color, but from the distinct composition.

    สเปคสินค้า
    • Valchromat is produced in different colours, sizes and thicknesses. For further information, please check Valchromat Technical Data Sheet. Valchromat Fire Retardant is also available. Valchromat Fire Reaction Valchromat panel is B-s2, d0 according to Standard EN 13501.


      Colours

      Light Grey | Grey | Black | Chocolate Brown | Yellow | Orange | Red | Blue | Green Mint | Khaki


      Thicknesses and Dimensions

      Thicknesses (mm): 8 | 12 | 16 | 19 | 30
      Dimensions (mm): 2440 x 1220 | 2440 x 1830 | 3660 x 1220 | 3660 x 2440 or others under request.


      Main features

      • Moisture resistant
      • Higher density
      • Higher mechanical strength
      • Allows working in three dimensions – mechanization
      • Lower abrasion of tools
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.valchromat-kitchens
    • Product familyValchromat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valchromat
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เฟอร์นิเจอร์ในครัว
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)