ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | InviSense_moisturesensor |
---|---|
แบรนด์: | InviSense |
Product family: | Invisense |
กลุ่มสินค้า: | moisturesensor |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 62 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 77 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 0.06 |
วันที่เผยแพร่: | 2014-01-01 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://invisense.se/en/examples/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://invisense.se/nedladdningar/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://invisense.se/tekniken/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/invisense/product/invisense_moisturesensor
วัสดุหลัก: | Plastic |
---|---|
วัสดุรอง: | Copper |
ออกแบบใน: | Sweden |
ผลิตใน: | Sweden |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 0.0008 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - เซนเซอร์ |
---|---|
IFC classification: | Controller |
Uniclass 1.4 รหัส: | L78616 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Moisture detectors, meters |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_75_50_76 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Sensors and detectors |
NBS Reference รหัส: | 16-76 |
NBS Reference รายละเอียด: | Sensors And Monitors |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 28 36 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Detection Sensors |
จำนวน OmniClass: | 23-27 11 21 23 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Level Sensors |
BIMobject®