เผยแพร่สินค้าของคุณ
Washing Machine Outlet Box B Series
IPS Corporation

Washing Machine Outlet Box B Series

Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Available with 1/4 Turn Ball Valves, 1/4
  • G90 Hot Dipped Galvanized Steel (Unpainted)
  • Available with 110 Volt and 220 Volt Electrical Outlets Turn Ball Valves with Hammer Arresters
  • Male Threaded Drain Fitting & Locknut Included
  • 4-Wire Available on Models Designated With NW Prefix Single Lever or Domestic Valves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.washing-machine-outlet-box-b-series
  • Product familyLaundry Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Guy Gray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems